Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
Pavimentadoras de asfalto
x
144 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenar por: 
CAT AP555, 400 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteiluminaçãoproduct linkcontroles, inclinação sem contato (sônico)roletes de impulsocamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétrico

Clique aqui para mais informações
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Certificado usado CAT Condiçõesproduct link

Clique aqui para mais informações
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesiluminaçãoproduct linkcombustível diesel com enxofre ultrabaixocamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocamada de nivelamento, extensível

Clique aqui para mais informações
CAT AP1055E, 84 4242012
Eloy, AZ
9 058 hmesa, controle de inclinaçãocontrole da coroa - potênciaextensões da mesa – controle de altura - potênciaextensões da mesa – controle de inclinação - potênciaarrefecimento em alta temperatura ambiente

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 105 5002020
Eugene, OR
2 660 h

Clique aqui para mais informações
Weiler P385A, 66 5002016
Monroe, NJ
2 608 h Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãoextensões da mesa – controle de altura - man.mesa, comporta da extremidade - aquecidoextensões da mesa – controle de inclinação - man.mesa, controle de nivelamento

Clique aqui para mais informações
Weiler P195-0022024
Salt Lake City, UT
11 h

Clique aqui para mais informações
Weiler P265, 125 0002021
Richmond, VA
1 154 h Condiçõestanque de lavagem a jato d'águaprotetores contra vandalismogeradorrolete de pressão - oscilantesistema de aquecimento da mesa - elétrico

Clique aqui para mais informações
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Clique aqui para mais informações
Weiler P265, 155 0002019
Russellville, AR
2 259 h

Clique aqui para mais informações
LeeBoy L8000R, 18 0001999
Texarkana, AR
Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãoextensões da mesa – controle de altura - man.rolete de pressão - engate do caminhãoextensões da mesa – controle de inclinação - man.mesa, controle de nivelamento

Clique aqui para mais informações
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hetiqueta da epa (environmental protection agency, agência de proteção ambiental)iluminaçãoretrovisoresfarolrotor de siderurgia

Clique aqui para mais informações
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Condiçõescontrole da coroa - potência

Clique aqui para mais informações
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 hmesa, controle de nivelamentomesa, controle de inclinaçãotanque de lavagem a jato d'águacontrole da coroa - potência

Clique aqui para mais informações
CAT AP-1055D, 32 5002009
East Dundee, IL
7 625 h Condiçõescontrole da coroa de energiacontrole da altura de energiacontrole da inclinação de energiacamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocamada de nivelamento, extensível

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 155 0002022
Memphis, TN
1 650 h Condiçõesiluminação, pavimentação noturnaextensões da mesa – controle de altura - man.mesa, comporta da extremidade - aquecidorolete de pressão - engate do caminhãocombustível diesel de enxofre ultrabaixo

Clique aqui para mais informações
Blaw-Knox RW195, 21 000
Grand Rapids, MI
Condições

Clique aqui para mais informações
CAT AP500E, 70 0002014
Montgomery, AL
5 434 h Condições

Clique aqui para mais informações
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Condiçõesiluminação, pavimentação noturnamesa, comporta da extremidade - aquecidofarolplaca cegerador

Clique aqui para mais informações
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105 5002019
Monroe, NJ
3 172 h Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãomesa, comporta da extremidade - aquecidomesa, controle de nivelamentomesa, controle de inclinaçãobrocas, ajustáveis verticalmente

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 76 0002016
Bloomingburg, ND
2 393 hrolete de pressão

Clique aqui para mais informações
Show more results