Pesquisa rápida

CAT CS78B

CAT CS78B

Ano
2019
Horas de utilização
2 120 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

N C MACHINERY CO.
Fairbanks, AK
+1 406 656 0202
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT CS78B
N C Machinery Co.
Grupo de produtosPavimentadoras de asfalto
Número de sérieS7800119
N°. de ref. de armazém20J0107
Número de catálogo4633828
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 120 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFAIRBANKS, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA185 100 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Protetor, TransmissãoGuard, Transmission
Outras informaçőesCAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CERTIFICATE OF ORIGIN
ENG SN W7N55111 MSO AHFIA
ENGINE, CAT C4.4
FUEL SYSTEM, DOOR
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SCRAPER, STEEL, FRONT & REAR
SEAT BELT, 3"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TANK, FAST FILL
TIRES, 23,1-26 12PR R-3
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7