Iluminação, Pavimentação NoturnaLighting, Night Paving | |
Comando de Auxílio de AlimentaçãoPower Assisted Drive | |
Extensões da Mesa – Controle de Altura - Man.Screed Extensions - Height Control - Manual | |
Mesa, Comporta da Extremidade - AquecidoScreed, End Gate - Heated | |
Mesa, Controle de NivelamentoScreed, Grade Control | |
Mesa, Controle de InclinaçãoScreed, Slope Control | |
Brocas, Ajustáveis VerticalmenteAugers, Vertically Adjustable | |
Tipo de Mesa, Hidráulica - Extensões TraseirasScreed Type, Hydraulic - Rear Extensions | |
Sensores Sônicos de Nivelamento - IncluídoSonic Grade Sensors - Included | |
Nível de EmissõesEmissions Level | |
Status RegulatórioRegulatory Status | |
Em Conformidade com o Tier 2Tier 2 Compliant | |
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant | |
Controle da CoroaCrown Control | |
Sensores de Inclinação - IncluídoSlope Sensors - Included | |
Controle de Nivelamento 3D - Incluído3D Grade Control - Included | |
Extensões da Mesa – Controle de InclinaçãoScreed Extensions - Slope Control | |
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel | |
Marcação RegulatóriaRegulatory Marking | |
Protetores contra VandalismoVandal Guards | |
GeradorGenerator | |
Rolete de Pressão - OscilantePush Roller - Oscillating | |
Sistema de Aquecimento da Mesa - ElétricoScreed Heating System - Electrical | |
Mesa, Extensões - HidráulicoScreed, Extensions - Hydraulic | |
Mesa, HasteScreed, Wand | |
Controles de Espessura, ManuaisThickness Controls, Manual | |
Tanque de Lavagem a Jato d'água - Carretel da Mangueira e Bastão IncluídosWashdown Tank - Hose Reel and Wand Included | |
Arrefecimento em Alta Temperatura AmbienteHigh Ambient Cooling | |
Mesa, EngateScreed, Hitch | |
Sensores do Alimentador - SônicoFeeder Sensors - Sonic | |