X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Máquinas de Asfalto
x
Pavimentadoras de asfalto
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pavimentadoras de asfalto

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

241 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..8910..21
Mostrando: 97 - 108 Ordenar por:   anúncios/página
Blaw-Knox PF5510, 13 500 USDPavimentadoras de asfalto
Piscataway, NJ, US
Ano: 2003, Horas de utilização: 1 h
FOLEY, INC.
Caterpillar AP1055E, 65 000 USDPavimentadoras de asfalto
Elkhart, IN, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 7209 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocontrole da altura de energiacontrole da coroa de energiavaracontrole da inclinação de energia, Condições
Caterpillar AP1055E, 61 053 USDPavimentadoras de asfalto
Mesa, AZ, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 9500 h
EMPIRE MACHINERY

controle da altura de energiacontrole da coroa de energiacontrole automático de graduaçãocontrole da inclinação de energiacontrole automático de inclinação
Caterpillar AP1055F, 335 000 USDPavimentadoras de asfalto
Casper, WY, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 767 h
WYOMING MACHINERY

engate do caminhãocamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocontrole automático de graduaçãovaracontrole automático de inclinação, Especificações Condições
Caterpillar AP1055E, 145 000 USDPavimentadoras de asfalto
Grand Rapids, MI, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3364 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocamada de nivelamento, sistema de ventilaçãocamada de nivelamento, extensívelcontrole da altura de energiacontrole da coroa de energia, Condições
Caterpillar AP655D, 75 000 USDPavimentadoras de asfalto
Elkhart, IN, US
Ano: 2010, Horas de utilização: 6686 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocontrole da altura de energiacontrole da coroa de energiavaracontrole da inclinação de energia, Condições
Caterpillar AP1055E, 143 678 USDPavimentadoras de asfalto
Clifton Park, NY, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 5828 h
MILTON CAT
Caterpillar AP-650B, 20 989 USDPavimentadoras de asfalto
Batavia, NY, US
Ano: 2001, Horas de utilização: 2091 h
MILTON CAT
Caterpillar AP1055E, 115 000 USDPavimentadoras de asfalto
Grand Rapids, MI, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 5212 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

trados, ajustáveis verticalmentequeimadores automáticoscontroles, alimentador sem contato (sonic)camada de nivelamento, extensívelsistema do gerador, Condições
Caterpillar CB14B, s/ consultaPavimentadoras de asfalto
Green Bay, WI, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 2375 h
FABICK CAT

combustível diesel com enxofre ultrabaixobeaconepa labeloropssistema de borrifo de água, Condições
Weiler P265, 99 000 USDPavimentadoras de asfalto
Charlotte, NC, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 938 h
CAROLINA CAT

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricobeaconroletes de impulsocontroles, manualcamada de nivelamento, extensível, Especificações Condições
Weiler P385B, 169 500 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 565 h
HOLT OF CALIFORNIA
, Especificações Condições
 
Comparar anúncios
1..8910..21