X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Máquinas de Asfalto
x
Pavimentadoras de asfalto
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pavimentadoras de asfalto

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

292 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 85 - 96 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar CS34, 75 000 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 109 h
HOLT OF CALIFORNIA
, Especificações
Caterpillar AP655D, 175 000 USDPavimentadoras de asfalto
Aurora, CO, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 3903 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Especificações
Caterpillar AP555F, 369 000 USDPavimentadoras de asfalto
Ogden, UT, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 749 h
WHEELER MACHINERY CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
LeeBoy 8515R, 35 000 USDPavimentadoras de asfalto
Mt. Vernon, WA, US
Ano: 2004, Horas de utilização: 3213 h
N C MACHINERY CO.

iluminaçãoroletes de impulsocontroles, manual, Condições
Weiler E550C, 125 000 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 494 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar CP56B, 137 100 USDPavimentadoras de asfalto
Fife, WA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1639 h
N C MACHINERY CO.
, Especificações
Caterpillar AP555F, 342 000 USDPavimentadoras de asfalto
Salt Lake City, UT, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 928 h
WHEELER MACHINERY CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
LeeBoy 8515, 65 000 USDPavimentadoras de asfalto
Newington, CT, US
Ano: 2010, Horas de utilização: 2692 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
, Especificações
Caterpillar AP1055F, 315 000 USDPavimentadoras de asfalto
Piscataway, NJ, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2423 h
FOLEY, INC.

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricoroletes de impulsocamada de nivelamento, sistema de ventilaçãocamada de nivelamento, extensívelsistema do gerador, Especificações Condições
Gomaco 6300, 90 000 USDPavimentadoras de asfalto
ND, US
Ano: 1994, Horas de utilização: 1 h
FABICK CAT
Rosco RB48, 48 000 USDPavimentadoras de asfalto
Charlotte, NC, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1098 h
CAROLINA CAT
Caterpillar CW34, 93 500 USDPavimentadoras de asfalto
Urbana, IL, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1898 h
ALTORFER INC.

link para o produtoiluminaçãoepa labeloropssistema de borrifo de água, Especificações Condições
 
Comparar anúncios