X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Máquinas de Asfalto
x
Pavimentadoras de asfalto
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pavimentadoras de asfalto

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

238 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..678..20
Mostrando: 73 - 84 Ordenar por:   anúncios/página
LeeBoy 8616B, 119 900 USDPavimentadoras de asfalto
Enroute, MI, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1319 h
MICHIGAN CAT

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricosistema do geradorrefrigeração ambiente elevadavara, Especificações Condições
LeeBoy 8515R, 25 000 USDPavimentadoras de asfalto
Reno, NV, US
Ano: 2007, Horas de utilização: 3205 h
CASHMAN EQUIPMENT CO.

controles, direção assistidacontroles, inclinaçãocamada de nivelamento, extensívelcamada de nivelamento, sistema de aquecimento de combustívelvara
Weiler P385B, 169 500 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 749 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar PM201, 195 003 USDPavimentadoras de asfalto
Mesa, AZ, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 7800 h
EMPIRE MACHINERY

link para o produtocontrole da altura de energiacontrole automático de graduaçãocontrole automático de inclinação
Weiler P385A, 78 000 USDPavimentadoras de asfalto
Charlotte, NC, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1563 h
CAROLINA CAT
Caterpillar AP1055D, 57 600 USDPavimentadoras de asfalto
Manhattan, KS, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 7509 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
, Especificações Condições
Caterpillar AP1000F, 240 000 USDPavimentadoras de asfalto
Montgomery, AL, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 5437 h
THOMPSON TRACTOR CO., INC.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar CB34B, 28 700 USDPavimentadoras de asfalto
Seattle, WA, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 2690 h
N C MACHINERY CO.
Caterpillar AP-650B, 32 000 USDPavimentadoras de asfalto
San Leandro, CA, US
Ano: 2001, Horas de utilização: 8589 h
PETERSON TRACTOR CO
, Condições
Caterpillar CB64B, 112 900 USDPavimentadoras de asfalto
Yakima, WA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 480 h
N C MACHINERY CO.
CASE DV36, 29 900 USDPavimentadoras de asfalto
Seattle, WA, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 842 h
N C MACHINERY CO.
Caterpillar CB13, 115 900 USDPavimentadoras de asfalto
Yakima, WA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 385 h
N C MACHINERY CO.
, Condições
 
Comparar anúncios
1..678..20