X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Máquinas de Asfalto
x
Pavimentadoras de asfalto
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pavimentadoras de asfalto

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

291 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 25 - 36 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar SHELL KITS, s/ consultaPavimentadoras de asfalto
Richmond, VA, US
Ano: 1999
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar CB54, 79 500 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 1820 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar AP1055F GS, 448 000 USDPavimentadoras de asfalto
Salt Lake City, UT, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1242 h
WHEELER MACHINERY CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
LeeBoy 8515C, 122 000 USDPavimentadoras de asfalto
Charlotte, NC, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1302 h
CAROLINA CAT

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocontroles, alimentador sem contato (sonic)camada de nivelamento, extensívelsistema do geradorvara, Especificações Condições
Caterpillar CB44B, 82 500 USDPavimentadoras de asfalto
Grand Forks, ND, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 885 h
BUTLER MACHINERY COMPANY
, Condições
Caterpillar CB54B, 89 500 USDPavimentadoras de asfalto
Sacramento, CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 820 h
HOLT OF CALIFORNIA
Weiler P385B, 153 000 USDPavimentadoras de asfalto
Aurora, CO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1168 h
WAGNER EQUIPMENT CO

combustível diesel com enxofre ultrabaixoengine, Especificações Condições
Gomaco PS2600, 375 000 USDPavimentadoras de asfalto
ND, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 822 h
FABICK CAT
Weiler P385A, 92 500 USDPavimentadoras de asfalto
Medford, OR, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 3407 h
PETERSON CAT
, Especificações
Carlson CP - 75, 129 000 USDPavimentadoras de asfalto
Call, MN, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1062 h
ZIEGLER CAT

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricoroletes de impulso, Especificações
LeeBoy 8616B, 149 000 USDPavimentadoras de asfalto
Milford, MA, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 862 h
MILTON CAT

beacon, Especificações
Caterpillar AP-1000D, 32 000 USDPavimentadoras de asfalto
Indianapolis, IN, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 10400 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricocontrole automático de graduaçãovaracontrole da inclinação de energiacontrole automático de inclinação, Condições
 
Comparar anúncios