Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
Pavimentadoras de asfalto
x
150 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 25 - 48 Ordenar por: 
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Condiçõesiluminação, pavimentação noturnamesa, comporta da extremidade - aquecidofarolplaca cegerador

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 105 5002020
Eugene, OR
2 660 h

Clique aqui para mais informações
Weiler P195-002, 220 0002024
Salt Lake City, UT
17 h

Clique aqui para mais informações
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105 5002019
Monroe, NJ
3 172 h Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãomesa, comporta da extremidade - aquecidomesa, controle de nivelamentomesa, controle de inclinaçãobrocas, ajustáveis verticalmente

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 76 0002016
Bloomingburg, ND
2 393 hrolete de pressão

Clique aqui para mais informações
Carlson EZIV SCREED, 38 5002017
Shelby Twp., MI
1 450 h Condições

Clique aqui para mais informações
Wirtgen VISION 5200-2, 18 2562009
North Syracuse, NY
8 107 hfarolextensões da mesa – controle de altura - potênciaextensões da mesa – controle de inclinação - potênciamesa, extensões - hidráulico

Clique aqui para mais informações
Weiler P395, 235 0002022
Greensboro, NC
1 516 h Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãotanque de lavagem a jato d'águacombustível diesel de enxofre ultrabaixosistema de aquecimento da mesa - elétricomesa, extensões - hidráulico

Clique aqui para mais informações
CAT AP1055F, 210 3602019
Clifton Park, NY
4 390 hiluminação, pavimentação noturnacomando de auxílio de alimentaçãoextensões da mesa – controle de altura - man.mesa, comporta da extremidade - aquecidorolete de pressão - engate do caminhão

Clique aqui para mais informações
Blaw-Knox PF115.1, 29 5001992
Sulphur Springs, TX
1 471 h Condiçõessistema de aquecimento da mesa - combustívelextensões da mesa – controle de inclinação - potênciamesa, extensões - hidráulico

Clique aqui para mais informações
Weiler P385A, 66 5002016
Monroe, NJ
2 608 h Condiçõescomando de auxílio de alimentaçãoextensões da mesa – controle de altura - man.mesa, comporta da extremidade - aquecidoextensões da mesa – controle de inclinação - man.mesa, controle de nivelamento

Clique aqui para mais informações
CAT PM620, 420 0002017
Kent, WA
678 h

Clique aqui para mais informações
CAT AP1055, 598 0002023
Hugo, MN
977 h Contrato de Valor do Cliente

Clique aqui para mais informações
Weiler P65, 76 5002021
Enroute, MI
716 h Condiçõesiluminação, pavimentação noturnasensores do alimentadoretiqueta da epa (environmental protection agency, agência de proteção ambiental)geradorsistema de aquecimento da mesa - elétrico

Clique aqui para mais informações
CAT CB7-02, 146 6002023
Wichita, KS
173 h Condiçõesnível de emissões - japan - step 4 finalnível de emissões - epa - epa tier 4fnível de emissões - eu - eu stage viluminaçãorops - abrir

Clique aqui para mais informações
CAT AP1055E, 84 4242012
Mesa, AZ
9 058 hmesa, controle de inclinaçãocontrole da coroa - potênciaextensões da mesa – controle de altura - potênciaextensões da mesa – controle de inclinação - potênciaarrefecimento em alta temperatura ambiente

Clique aqui para mais informações
Weiler E2850, 325 0002015
Albuquerque, NM
3 093 h Condições

Clique aqui para mais informações
CAT CB1.7, 32 5002021
Point Roberts, WA
220 h

Clique aqui para mais informações
CAT AP555E, 47 0002012
Salt Lake City, UT
6 206 h

Clique aqui para mais informações
CAT AP-650B, 35 0002001
Billings, MT
3 905 h Condições

Clique aqui para mais informações
CAT AP1000E, 129 3412012
Mesa, AZ
3 815 hcontrole da coroa - potênciaextensões da mesa – controle de altura - potênciaextensões da mesa – controle de inclinação - potência

Clique aqui para mais informações
LeeBoy 8510E, 160 0002018
Garner, NC
735 h Condições

Clique aqui para mais informações
Mauldin 1860, 141 1102020
Ephrata, PA
1 416 h Condiçõesiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixoetiqueta epafarolcamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétrico

Clique aqui para mais informações
Weiler P385B, 72 5002018
Call Foley, KS
3 577 h Condições

Clique aqui para mais informações
Show more results