X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Máquinas de Asfalto
x
Pavimentadoras de asfalto
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pavimentadoras de asfalto

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

294 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 109 - 120 Ordenar por:   anúncios/página
Weiler P385, 76 000 USDPavimentadoras de asfalto
Sterling, VA, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1612 h
ALBAN CAT
, Especificações
Caterpillar AP1055E, 209 000 USDPavimentadoras de asfalto
Clifton Park, NY, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 5224 h
MILTON CAT
, Especificações
Weiler E1250A, 199 000 USDPavimentadoras de asfalto
Aurora, CO, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 1840 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Condições
Caterpillar AP1055F, 245 000 USDPavimentadoras de asfalto
Fenton, MO, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 4879 h
FABICK CAT

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Condições
Roadtec RP190E, 120 750 USDPavimentadoras de asfalto
San Antonio, TX, US
Ano: 2013
HOLT CAT

engate do caminhãocamada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricoiluminaçãocontroles, direção assistidacamada de nivelamento, extensível
Gomaco TC600, 95 000 USDPavimentadoras de asfalto
ND, US
Ano: 1991, Horas de utilização: 536 h
FABICK CAT
LeeBoy 8500C, 75 000 USDPavimentadoras de asfalto
Greensboro, NC, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 1435 h
CAROLINA CAT

roletes de impulsocontroles, grau de contatocontroles, manualcamada de nivelamento, extensívelcamada de nivelamento, sistema de aquecimento de combustível, Especificações Condições
LeeBoy 3000C, 150 000 USDPavimentadoras de asfalto
Asheville, NC, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 300 h
CAROLINA CAT
Caterpillar AP655D, 182 325 USDPavimentadoras de asfalto
Little Rock, AR, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 5122 h
RIGGS CAT
MISCELLANEOUS MFGRS L8500, 24 000 USDPavimentadoras de asfalto
Aurora, CO, US
Ano: 2006, Horas de utilização: 3111 h
WAGNER EQUIPMENT CO

trados, ajustáveis verticalmente, Condições
Weiler P385A, 83 000 USDPavimentadoras de asfalto
Jeffersonville, IN, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1758 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricotanque de combustível auxiliarcontrole automático de graduaçãovaracontrole da inclinação de energia, Especificações Condições
Weiler P385B, 170 000 USDPavimentadoras de asfalto
Sioux Falls, SD, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 970 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

camada de nivelamento, sistema de aquecimento elétricolink para o produtoroletes de impulsocamada de nivelamento, extensívelcontrole automático de graduação, Especificações
 
Comparar anúncios