Pesquisa rápida

Kramer 5050

Kramer 5050

Ano
2022
Horas de utilização
3 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKramer 5050
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de série349060512
N°. de ref. de armazém349060512
Número de catálogo10041087
Ano de fabrico2022
Horas de utilização3 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaMittenwalde/OT Schenkendorf, Alemanha
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)s/ consulta
Preço com IVAs/ consulta
Detalhes
Outras informaçőesBUCKET CONDITION: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7