Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Preço
232 032 USD
Ano
2016
Horas de utilização
2169 h
Videos de Caterpillar 972K
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 972K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieZ4W00769
N°. de ref. de armazém100029680
Número de catálogoCU4480912
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2169 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA$ 232 032
IVA (10%)$ 23 203
Preço com IVA$ 255 236
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Outras informaçőesCAT CERTIFIED: ELIGIBLE FOR HD ADVANTAGE & EPP COVER QLD/NT
GP BUCKET
INCLUDES HD RENTAL EXTRAS
LOADRITE SCALES FITTED
REVERSE CAMERA
WHEEL CHOCKS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Austrália
Telefone:+61 1300420189
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone