Caterpillar 966MXE

Caterpillar 966MXE

Preço
98 367 USD
Ano
2015
Horas de utilização
9415 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 966MXE
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieP6C00391
N°. de ref. de armazémP6C00391
Número de catálogoCU4529916
Ano de fabrico2015
Horas de utilização9415 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaGlinde
Preço
Preço sem IVA$ 98 367
IVA (19%)$ 18 690
Preço com IVA$ 117 057
Features
Outras informaçőesENGINEPOWER: 302 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thomas Woidelko
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone