Caterpillar 966KXE

Caterpillar 966KXE

Preço
115 708 USD
Ano
2014
Horas de utilização
9068 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 966KXE
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieNGX00439
N°. de ref. de armazémNGX00439
Número de catálogoCU4496376
Ano de fabrico2014
Horas de utilização9068 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaGlinde
Preço
Preço sem IVA$ 115 708
IVA (19%)$ 21 984
Preço com IVA$ 137 692
Features
Outras informaçőesOPERATING WEIGHT: 23.8 T
BUCKET CONDITION: 40 %
ENGINEPOWER: 299 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thomas Woidelko
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone