Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Preço
97 438 USD
Ano
2012
Horas de utilização
13127 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 966K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sériePBG00547
N°. de ref. de armazémPBG00547
Número de catálogoCU4492626
Ano de fabrico2012
Horas de utilização13127 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaKöln-porz
Preço
Preço sem IVA$ 97 438
IVA (19%)$ 18 513
Preço com IVA$ 115 951
Features
Outras informaçőesTIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 271 HP
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Dominik Blanke
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone