Caterpillar 950M 2V

Caterpillar 950M 2V

Preço
186 000 USD
Ano
2017
Horas de utilização
3520 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950M 2V
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieEMB03868
N°. de ref. de armazém596210T
Número de catálogoCU4518689
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3520 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalem, VA
Preço
Preço sem IVA$ 186 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőes**

AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
BUCKET-GP, 114" 4.5YD3
CAB, DELUXE
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC (3V READY)
LIGHTS, HALOGEN
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
OMISSION, WORKTOOL
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Matthew Walent
Telefone:+1 540 940 8049
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone