Caterpillar 950K 3V

Caterpillar 950K 3V

Preço
110 000 USD
Ano
2012
Horas de utilização
7030 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950K 3V
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieR4A00605
N°. de ref. de armazém595000T
Número de catálogoCU4498977
Ano de fabrico2012
Horas de utilização7030 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalem, VA
Preço
Preço sem IVA$ 110 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
TERCEIRA VÁLVULA3RD VALVE
ENGINEENGINE
Outras informaçőes**

BUCKET-GP, 4.25 CYD BOCE
COOLING, HIGH AMBIENT
KIT, COUPLER HYDRAULIC SUPPLY
LINES, CONNECTOR (QC 3V)
POWER PACKAGE
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Matthew Walent
Telefone:+1 540 940 8049
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone