Caterpillar 950GC FC

Caterpillar 950GC FC

Preço
253 100 USD
Ano
2018
Horas de utilização
1128 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950GC FC
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieM5T01136
N°. de ref. de armazém457034
Número de catálogoCU4377518
Ano de fabrico2018
Horas de utilização1128 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, CO
Preço
Preço sem IVA$ 253 100
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesPRICE UPDATE 8/01/19 VIA FIXASKP
3 VALVE HYDRAULIC SYSTEM
AIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AMB TEMP CAPABILITY TO 47C
ANSI DECALS
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
BKT GP ST 114" 4.0 YD3 FUS
BRAKE PEDAL, STANDARD
BYPASS VALVE
C7 ENGINE
COUNTERWEIGHT, 3016LBS
CUTTING EDGE, BOLT-ON
ETHER STARTING AID
FAN, STANDARD
HYDRAULICS,3V,W/RIDE CTRL ANSI
JACKET WATER HEATER 120V
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
OPEN FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
PKG, COLD WEATHER (AM-N)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER CONTROL
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 3V C
STEERING SYSTEM, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25 MAX MS302 ** L3
WARNING BEACON, LED
WORKING LIGHTS, HALOGEN
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • caçamba
  • comandos finais
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • condições gerais
  • pneus
aparência geral
  • Não
  • BomClosed cab
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMar 18
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimMar. 18
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • RuimDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHYD. Driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Sim
  • All gears
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWet
hidráulica
  • Não
  • BomRide control
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • 4.0 yds
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in good operating condition.
condições gerais
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • 23.5R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontMaxam4185NãoNãoNão
Left RearMaxam4085NãoNãoNão
Right FrontMaxam4085NãoNãoNão
Right RearMaxam4085NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone