Caterpillar 930

Caterpillar 930

Preço
95 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
5681 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 930
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieKTG01969
N°. de ref. de armazém008010635
Número de catálogoCU4326424
Ano de fabrico2016
Horas de utilização5681 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaTX
Preço
Preço sem IVA$ 95 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőes**

ENVIRONMENT, STANDARD
SEAT, DELUXE
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
FORK TINE, 2.25" X 6" X 60"
STEERING, STANDARD
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
QUICK COUPLER, FUSION
BUCKET, GP, 3.5YD3, FUS
FENDERS, STANDARD
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
WEATHER, STANDARD
ENGINE AR
PREP PACK, UNITED STATES
LIGHTS, AUX HALOGEN
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INLAND FREIGHT
CAB, DELUXE
CARRIAGE, PALLET FORK 60"
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PACK, DOMESTIC TRUCK
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
LANE 3 ORDER
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • caçamba
  • comandos finais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • conversor de torque
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
montagens de eixo
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
conversor de torque
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
MUSTANG RENTAL SERVICESVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Anthony Olivares
Telefone:+1 713 452 2000
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone