Caterpillar 930M QC 3V

Caterpillar 930M QC 3V

Preço
203 500 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1038 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 930M QC 3V
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieKTG02024
N°. de ref. de armazémLKE03334
Número de catálogoCU4525454
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1038 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, UT
Preço
Preço sem IVA$ 203 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesCAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED NEW
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
WEATHER, COLD START 120V
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHEELER MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Dealer
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone