Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Preço
206 500 USD
Ano
2012
Horas de utilização
392 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 930K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieRHN01101
N°. de ref. de armazém032377
Número de catálogoCU2055917
Ano de fabrico2012
Horas de utilização392 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaipahu, HI
Preço
Preço sem IVA$ 206 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőes.

CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
EM9Y89
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FORK, 72" CONSTRUCTION
GUARD, CRANKCASE
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYD,4V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
PACK, DOMESTIC TRUCK
PARTS BOOK, PAPER
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, READY
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
WEATHER, STANDARD
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone