Pesquisa rápida

CAT 926M

CAT 926M

Ano
2023
Horas de utilização
201 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 926M
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieW5L03162
N°. de ref. de armazémW5L3162
Número de catálogo10068861
Ano de fabrico2023
Horas de utilização201 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCasper, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA288 610 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
MotorEngine
Outras informaçőes*CHASSIS AR
*ELECTRONICS AR
*HYDRAULIC AR
*INSTALLATION AR
*POWER TRAIN AR
BUCKET-GP, 2.7 YD3, FUS, BOCE
CAB, STANDARD
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FORK CARRIAGE, 96", FUS
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD, SL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TINE GROUP, 72"
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7