Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Preço
98 774 USD
Ano
2015
Horas de utilização
5408 h
Videos de Caterpillar 924K
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 924K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieHJF00753
N°. de ref. de armazém100029471
Número de catálogoCU4479223
Ano de fabrico2015
Horas de utilização5408 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA$ 98 774
IVA (10%)$ 9 877
Preço com IVA$ 108 652
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
AUTO LUBEAUTO LUBE
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
TERCEIRA VÁLVULA3RD VALVE
SISTEMA DE ILUMINAÇÃOLIGHTING SYSTEM
Outras informaçőes* GP BUCKET
*FENDERS EXTENDED COVER
4 NEW TYRES
NEW BUCKET
REVERSE CAMERA
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Austrália
Telefone:+61 1300420189
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone