Caterpillar 914G

Caterpillar 914G

Preço
35 352 USD
Ano
2008
Horas de utilização
9329 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 914G
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sériePDF01265
N°. de ref. de armazémPDF01265
Número de catálogoCU4545744
Ano de fabrico2008
Horas de utilização9329 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaBöblingen
Preço
Preço sem IVA$ 35 352
IVA (19%)$ 6 717
Preço com IVA$ 42 068
Features
Outras informaçőesTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
ENGINEPOWER: 98 HP
OPERATING WEIGHT: 7.9 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Michael Kallies
Alemanha
Telefone:+49 7031 640514
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone