Caterpillar 908M

Caterpillar 908M

Preço
80 901 USD
Ano
2018
Horas de utilização
344 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 908M
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieH8802561
Número de catálogoCU4457108
Ano de fabrico2018
Horas de utilização344 h
PaísCanadá
Localização da máquinaCalgary, AB
Preço
Preço sem IVA$ 80 901
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*FINNING PREMIUM USED
22 MPH/ 35.5 KPH TRANSMISSION
405/70 R20 DUNLOP INDUSTRIAL TIRES @ 75%
BACK UP ALARM
CAB WORKLIGHTS
DELUXE CAB, HEAT, A/C, & FABRIC SEAT
EMISSIONS DECAL
EXTERNAL CAB MIRRORS
FRONT & REAR FENDERS
HYDRAULIC QUICK COUPLER - SS STYLE & GP BUCKET
PREMIER WTY TO APRIL 8/20 OR 2000 HRS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
ROAD LIGHTS
STANDARD FLOW HYDRAULICS
WORK TOOL HARNESS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone