Pesquisa rápida

CAT 982M

CAT 982M

Ano
2016
Horas de utilização
10 077 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 982M
Fabick CAT
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieK1Y01053
N°. de ref. de armazémK1Y01053
Número de catálogo10090650
Ano de fabrico2016
Horas de utilização10 077 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMadison, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA339 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőes982M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, CATERPILLAR
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC
CAB ROOF CAP
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
COVER, HVAC, PLASTIC
CPM PAYLOAD SOFTWARE
DOOR, OPENING SYSTEM REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, CRANKCASE
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
KIT, FENDERS (ROADING)
KIT, GROUND TRANSPORTATION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED, PREMIUM
LIGHTS, WARNING BEACON
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
NO, QUICK COUPLER READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
OMISSION, WORKTOOL
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POMPS 875/65R29 VLTS
PRECLEANER, TURBINE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3 IN. WIDE W/INDICATO
SEAT, HEATED-LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 2 VALVE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
SUN VISOR, REAR
WINDOWS, STANDARD, GLUED
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1720
  • Não
  • Overall good condition
  • BomSome surface rust on left front lower cab
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSmall dent on right front fender
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
700
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2000
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1000
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red Very low in bottle
  • 9869
  • Overall good condition
  • Good
  • No
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall good condition Low in bottle
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
conversor de torque
400
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1500
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
800
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
1400
  • Sim
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
montagens de eixo
300
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1000
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
900
  • 8.25 yard
  • 8.25 yard
  • Overall good condition
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSlight play
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSlight play
comandos finais
800
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • 10%
  • Overall poor condition
  • 875/65/R29
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontBridgestone10NãoSimSim
Left RearBridgestone10SimSimSim
Right FrontBridgestone10NãoSimSim
Right RearBridgestone10SimSimSim
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall good condition
  • Needs tires
condições gerais
300
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7