Pesquisa rápida

CAT 972M

CAT 972M

Ano
2017
Horas de utilização
3 502 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 972M
Altorfer Industries
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieLSJ01614
N°. de ref. de armazémX6410
Número de catálogo10091290
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3 502 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEast Dundee, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA374 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
CaçambaBucket
ContrapesoCounterweight
Bloqueio do DiferencialDifferential Lock
Levantamento - PadrãoLift - Standard
Absorção de ImpactosRide Control
Lança, GPBoom, GP
Tipo de Direção - JoystickSteering Type - Joystick
Mudança AutomáticaAuto Shift
Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS)Vital Information Management System (VIMS)
Outras informaçőesPictures as of 11-03-23 at 3,492 hrs.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1450
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • BomScuffs
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularMinor scuffs / crack
  • Bom
  • RegularDent
  • RegularRight side bent / dented
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularMinor ding
  • Bom
itens de segurança
500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2100
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1000
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • ELC
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
700
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1110
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSqueaking
esterço
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
600
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1000
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
900
  • Não
  • Sim
  • 6 yd³
  • 126”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
900
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 60%
  • 26.5 R25
  • Não
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontMichelin XHA22855NãoNãoNão
Left RearMichelin XHA23060NãoNãoNão
Right FrontMichelin XHA22655NãoNãoNão
Right RearMichelin XHA23465NãoNãoNão
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Inspected 11-03-23 at 3492 hrs.
condições gerais
300
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7