Pesquisa rápida

CAT 972M

CAT 972M

Ano
2014
Horas de utilização
10 799 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 972M
Fabick CAT
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieA8P00290
N°. de ref. de armazémA8P00290
Número de catálogo10086312
Ano de fabrico2014
Horas de utilização10 799 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMilwaukee, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA199 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőes972M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, CATERPILLAR
AXLES, AUTO DIFF FRONT/REAR
BUCKET-GP, 126 IN. 6.0 CYD
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF CAP
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING, STD AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 2300KG
COVER, HVAC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOMESTIC TRUCK
DOOR, OPENING SYSTEM REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC (STD & HL)
LANE 2 ORDER
LIGHTING, LED
LIGHTS, HID
LIGHTS, WARNING BEACON
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
Online Owner's Manual
PRECLEANER, TURBINE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
PRODUCTION MEASUREMENT APP
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3 IN. WIDE W/INDICATO
SEAT, HEATED-LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 2 VALVE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
WEATHER, COLD START 120V
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1720
  • Não
  • Overall fair-good appearance
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • RegularFront fenders are bent & have light rust
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
610
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • RegularNo cracks Front window corners are taped
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1711
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • RuimNeither work
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
810
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
700
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
conversor de torque
400
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1500
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
900
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
1400
  • Sim
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
montagens de eixo
300
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1000
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
260
  • 7-8 yard
  • Overall fair condition
  • Não
  • Sim
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • RegularSlight play in p&b
comandos finais
800
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • 10-15%
  • Overall fair condition
  • 26.5R25
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall fair-good condition
condições gerais
300
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7