Pesquisa rápida

CAT 966 XE

CAT 966 XE

Ano
2023
Horas de utilização
736 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 966 XE
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieEL800229
N°. de ref. de armazémAA009970
Número de catálogo10092042
Ano de fabrico2023
Horas de utilização736 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCedar City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA566 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*CHASSIS AR
*ELECTRICAL AR
*HYDRAULIC AR
*INSTALLATION AR
*INTEGRATION AR
*OPERATOR AR
*POWER TRAIN AR
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLE OIL COOLER, ED
AXLES, MAN/OPEN, SGR, AOC,JSTK
CAB, DELUXE STRG JOYSTICK
COOLING CORES, 9FPI
COUNTERWEIGHT, STANDARD
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT W/REAR EXTN
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC STD/HL
LANE 3 ORDER
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 12/13/23 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
QUICK COUPLER READY, STD
REGIONAL PACKAGE,AM-N LHD JSTK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, BASIC
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
TECHNOLOGY, PAYLOAD, ASSIST
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
WINDOWS, STANDARD
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7