Pesquisa rápida

CAT 950M

CAT 950M

Ano
2019
Horas de utilização
7 494 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Annapolis Junction, MD
+1 540 940 8049
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 950M
Carter Machinery Company
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieJ1S02012
N°. de ref. de armazém161970
Número de catálogo10071918
Ano de fabrico2019
Horas de utilização7 494 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAnnapolis Junction, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA179 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Rádio AM/FM e CDAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
SISTEMA DE ILUMINAÇÃOLIGHTING SYSTEM
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
Etiqueta EPAEPA LABEL
CAÇAMBABUCKET
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
DIFERENCIAL, PADRÃODIFFERENTIAL, STANDARD
LEVANTAMENTO PADRÃOSTANDARD LIFT
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
FarolBEACON
BluetoothBLUETOOTH
SISTEMA ANTIFURTOANTI-THEFT SYSTEM
DIREÇÃO, COMANDOSTEER, COMMAND
DIFERENCIAL, PATINAGEM CONTROLADADIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
DIFERENCIAL, SEM PATINAGEMDIFFERENTIAL, NO SLIP
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1450
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBoth front fenders have cracks on them.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRadiator screen dented
  • RegularPaint faded in some areas.
  • Bom
  • Bom
  • RegularRadiator grill has a dent in it.
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft rear step bent.
itens de segurança
900
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2100
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Good condition.
  • Good condition.
  • Good condition.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1200
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Good
  • D8T46520
  • Good
  • 7494
  • Good
  • No smoke
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomN/A
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • 7494
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
801
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Bom
  • Bom
conversor de torque
400
  • Não
  • Bom
  • BomNo Leaks
  • Bom
  • Bom
transmissão
1600
  • WL502984
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo Leaks
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
1000
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
1500
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo Leaks
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
montagens de eixo
300
  • Good condition.
  • Good condition. 7494 hours
  • N/A
  • Good Condition. 7494 hours
  • N/A
  • Good condition. 7494 hours.
  • N/A
  • Good condition.
  • Good condition. 7494 hours.
  • N/A
  • Good Condition. 7494 hours
  • N/A
  • Good condition. 7494 hours
  • N/A
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1201
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
caçamba
643
  • 4 yards
  • 9305401
  • 9305401
  • 10 ft
  • Sim
  • Sim
  • RegularHas cracks on bottom.
  • RegularHas several cracks.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularHas cracks on both sides
  • RegularEdges worn.
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Ruim
  • Bom
  • Ruim
comandos finais
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 75%
  • N/A
  • Não
  • N/A
  • 25
  • 23.5R25
  • Não
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontREM2 / 18133020012J3/4"75%NãoSimSim
Left RearMAXAM / 0B273020092J2/32"10%NãoNão
Right FrontREM2 / GODTGBS023/4"75 %NãoSimSim
Right RearMAXAM / 44183/4"75%NãoSimSim
condições gerais
120
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • SimLeft rear tire worn.
  • Sim
  • RegularBoth front fenders have cracks
  • Bom
  • RegularPaint faded in some areas.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7