CAT 950 GC - Pás carregadoras de rodas - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 950 GC

CAT 950 GC

Ano
2018
Horas de utilização
3 891 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 950 GC
Quinn Company
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieM5T01020
N°. de ref. de armazémCCU001326
Número de catálogo10171789
Ano de fabrico2018
Horas de utilização3 891 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA179 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesAIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
BKT GP GC 114" 4.0 YD3 PO
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ANSI
LANE 2 ORDER
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO QUICK COUPLER READY
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
PKG, COOLING STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V C
STEERING SYST, STANDARD
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
WORKING LIGHTS, HALOGEN
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7