Pesquisa rápida

CAT 950GC FC

CAT 950GC FC

Ano
2019
Horas de utilização
3 656 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 950GC FC
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieM5T03403
N°. de ref. de armazém486916
Número de catálogo4787718
Ano de fabrico2019
Horas de utilização3 656 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA260 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
Outras informaçőes1532 BW 6/17/22
2019 CATERPILLAR 950GC LOADER
950GC WHEEL LOADER
AC+HEAT+DEF, REARVISION CAMERA
AIR CLEANER RAIN CAP-6"
AS IS / AS RECEIVED
AXLE ARR, LSD,OPEN
BKT GP ST 114" 4.00YD3 FUSION
CAT CERTIFIED USED
CB RADIO READY
CLEAN EMISSION MODULE,TIER 4 FIN
COLD WEATHER,HEATER,120V JACKET
CUTTING EDGE, BOLT-ON
ENGINE, C7.1, 225HP, TIER 4
FAN, STANDARD
FENDER, EXTENSION ROADING
FRAME,MLUBE,S OSC
HITCH-DRAWBAR W/PIN, EMC DISPLA
HOOD WING-DOOR, SLIDING WINDOWS
HYDRAULICS, 2V,
INCOMING FREIGHT, $3,700.
JOYSTICK W/FNR
LIGHTING GRP, CAB
LIGHTING, STANDARD
LIGHTS, WORKING HALOGEN (4)
LINKAGE,STANDARD LIFT, Z-BAR
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
OWNERS MANUAL
PRO SAT
QUICK COUPLER LINES
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO AM/FM
REARVIEW MIRROR,CAB W/ROPS-FOPS
REGIONAL PKG, INCLUDES;
SEAT BELT, 3",ANTI
STEERING STANDARD
SUN VISOR - REAR
SUSPENSION SEAT, CLOTH
TIRES, 23.5R25 BRIDGESTONE
TRAVEL,ALARM, 145AMP/24VOLT SYS
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1400
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSlight tweak on left side ladder, still very serviceable.
itens de segurança
800
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Articulation safety link is bent.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomJune 2022
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2000
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • BomBlowing 62° air
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSeat suspension is quite loose and rocks L/R to R/F significantly. Air bag is good.
  • Bom
  • Bom
  • BomWiper fluid is empty
motor
900
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • 100%
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
700
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1000
  • Não
  • Não
  • Sensor is leaking oil
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
500
  • Sim
  • Não
  • Service brakes hold 1st gear stall
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWet
montagens de eixo
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
900
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
1010
  • Performance Series
  • 4.00 cyd
  • Sim
  • Bom
  • RegularHas one dent, pushed up slightly from the bottom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
300
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • 50%
  • All tires are fairly chewed up from working in rock.
  • 23.5R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontMaxam MS 3022451NãoSimNão
Left RearMaxam MS3022043NãoSimNão
Right FrontMaxam MA3022451NãoSimNão
Right RearMaxam MS3022451NãoSimNão
condições gerais
300
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7