Pesquisa rápida

CAT 950 GC

CAT 950 GC

Ano
2019
Horas de utilização
2 305 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 950 GC
Quinn Company
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieM5T01616
N°. de ref. de armazémUC0002562
Número de catálogo10121471
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 305 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCity of Industry, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA225 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesAIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ANSI
LANE 2 ORDER
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
PKG, COOLING STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER CONTROL
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V C
STEERING SYST, STANDARD
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
WORKING LIGHTS, HALOGEN
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7