Pesquisa rápida

CAT 938M QC

CAT 938M QC

Ano
2022
Horas de utilização
1 430 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 938M QC
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieP5K02641
N°. de ref. de armazémBCP00610U
Número de catálogo10095766
Ano de fabrico2022
Horas de utilização1 430 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA307 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőesCAB, DELUXE
CTWT, STD,3064LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 06/08/23 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7