Pesquisa rápida

CAT 938M QC 3V

CAT 938M QC 3V

Ano
2017
Horas de utilização
12 888 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 938M QC 3V
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieJ3R03845
N°. de ref. de armazémLKE03607U
Número de catálogo10090615
Ano de fabrico2017
Horas de utilização12 888 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCedar City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA95 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőes''
CAB, DELUXE
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
DISCOUNT, RAIL
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 11/13/23 DA
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7