Pesquisa rápida

CAT 930M QC 3V

CAT 930M QC 3V

Ano
2023
Horas de utilização
574 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 930M QC 3V
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieF5K02788
N°. de ref. de armazémBCP01607
Número de catálogo10042848
Ano de fabrico2023
Horas de utilização574 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA274 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
MotorEngine
Outras informaçőes*CHASSIS AR
*ELECTRONICS AR
*HYDRAULIC AR
*INSTALLATION AR
*POWERTRAIN AR
CAB, DELUXE
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 03/18/24 KR
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7