Pesquisa rápida

CAT 926M HL QC

CAT 926M HL QC

Ano
2022
Horas de utilização
2 078 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 926M HL QC
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieW5L01912
N°. de ref. de armazémBCP00704U
Número de catálogo10087127
Ano de fabrico2022
Horas de utilização2 078 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCedar City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA217 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőes3V)
CAB, DELUXE
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD, HL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 07/25/23 DA (HILIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MX XTLA * L2
TOOLBOX AUX, NONE
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7