Pesquisa rápida

CAT 906M

CAT 906M

Ano
2020
Horas de utilização
1 251 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Bismarck, ND
+1 701 298 1700
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 906M
Butler Machinery Co.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieH6604470
N°. de ref. de armazémMJ004986
Número de catálogo10087087
Ano de fabrico2020
Horas de utilização1 251 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBismarck, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA93 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes2020 CAT 906M WHEEL LOADER
AIR CONDITIONER, AND HEATER
ALARM, BACK UP
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
CPLR, VERT, HIGH FLOW
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
FIRESTONE 340/80R18 @ 90%
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LIGHTS, STD, HALOGEN
LIGHTS,ROADING,RH DIP,HALOGEN
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD RADIO (12V)
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN, ECO
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7