Pesquisa rápida

CAT 972L

CAT 972L

Ano
2019
Horas de utilização
10 227 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

SOTREQ S.A.
Serra
+55 212107 2125
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 972L
Sotreq S.A.
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieRFB01419
Número de catálogo10096631
Ano de fabrico2019
Horas de utilização10 227 h
PaísBrasil
Localização da máquinaSerra, Brasil
Preço
Preço sem IVA150 186 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
FarolBeacon
Placa CECE Plate
CaçambaBucket
ContrapesoCounterweight
Bloqueio do DiferencialDifferential Lock
Levantamento - PadrãoLift - Standard
Absorção de ImpactosRide Control
Tipo de Direção - RodaSteering Type - Wheel
Sistema de Monitoramento de PesoWeight Monitoring System
Mudança AutomáticaAuto Shift
Arranjo - Manipulador de MateriaisArrangement - Material Handler
Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS)Vital Information Management System (VIMS)
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7