X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Pás Carregadoras
x
Pás carregadoras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pás carregadoras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

3 200 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 3181 - 3192 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 950H, 62 354 USDPás carregadoras de rodas
Puchong, MY
Ano: 2010, Horas de utilização: 14300 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 982M, s/ consultaPás carregadoras de rodas
Clayton, VI, AU
Ano: 2017
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
John Deere 744K, 65 000 USDPás carregadoras de rodas, CL
Ano: 2012, Horas de utilização: 14671 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 924HZ, 47 964 USDPás carregadoras de rodas
Ipoh, MY
Ano: 2011, Horas de utilização: 17603 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 908K, 65 000 USDPás carregadoras de rodas, CL
Ano: 2016, Horas de utilização: 1445 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 938M, s/ consultaPás carregadoras de rodas
Toulouse / Bruguieres, 31, FR
Ano: 2016, Horas de utilização: 3650 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 938H, 65 951 USDPás carregadoras de rodas
Ipoh, MY
Ano: 2011, Horas de utilização: 15873 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 924K, 97 429 USDPás carregadoras de rodas
Glinde, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 463 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 908K, 65 000 USDPás carregadoras de rodas, CL
Ano: 2016, Horas de utilização: 2150 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 908K, 65 000 USDPás carregadoras de rodas, CL
Ano: 2016, Horas de utilização: 1885 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 924HZ, 43 144 USDPás carregadoras de rodas
Kluang, MY
Ano: 2013, Horas de utilização: 13527 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
Caterpillar 928HZ, 65 951 USDPás carregadoras de rodas
Puchong, MY
Ano: 2013, Horas de utilização: 10359 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações
 
Comparar anúncios