X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Pás Carregadoras
x
Pás carregadoras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pás carregadoras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

3 220 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 2845 - 2856 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 962GII, 47 714 USDPás carregadoras de rodas
Candiac, QC, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 13379 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
Caterpillar 966K, 149 195 USDPás carregadoras de rodas
Moissy Cramayel, 77, FR
Ano: 2012, Horas de utilização: 8064 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

eropsauto lubebeaconam fm radiocaçamba, Especificações Condições
Caterpillar 966L, 265 004 USDPás carregadoras de rodas
Clayton, VI, AU
Ano: 2017, Horas de utilização: 125 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
, Especificações
Caterpillar 966M XE, 149 195 USDPás carregadoras de rodas
Vuren, NL
Ano: 2015, Horas de utilização: 7801 h
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)
Caterpillar 962H, 122 310 USDPás carregadoras de rodas
Sydney, NSW, AU
Ano: 2010, Horas de utilização: 6000 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

absorção de impactosdeslocamento automáticodireção, comandoengine enclosurescaçamba, Especificações Condições
Caterpillar 966K, 82 358 USDPás carregadoras de rodas
Cannock, UK
Ano: 2013, Horas de utilização: 14172 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 924G, 24 169 USDPás carregadoras de rodas
Contagem, Minas Gerais, BR
Ano: 2008, Horas de utilização: 17081 h
BANCO CATERPILLAR S.A.

diferencial, padrãosistema de iluminaçãoengine enclosurescaçambastandard lift, Especificações Condições
Caterpillar 966K, 65 204 USDPás carregadoras de rodas
Glinde, DE
Ano: 2011, Horas de utilização: 12094 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
John Deere 844K, 115 500 USDPás carregadoras de rodas
Santiago, CL
Ano: 2014, Horas de utilização: 12077 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 966M, 223 189 USDPás carregadoras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2017, Horas de utilização: 3559 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

placa ceiluminaçãoauto lubeam fm radiocaçamba, Especificações Condições
John Deere & CO. 350D, 68 594 USDPás carregadoras de rodas
Kingston, ON, CA
Ano: 2007
TOROMONT CAT

eropshidráulicos auxiliaresmaterial rodante, longocaçambaacoplador, hidráulico
Caterpillar 938M, 169 901 USDPás carregadoras de rodas
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 1840 h
FINNING CANADA

ar-condicionadoam fm cd radiocontrapesoabsorção de impactosbluetooth
 
Comparar anúncios