X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Pás Carregadoras
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Pás Carregadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 493 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 97 - 108 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 277D, 52 000 USDCarregadoras de direcção deslizante
FL, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1331 h
KELLY TRACTOR CO.

deslocamento de duas velocidadesoropshidráulicos auxiliareshidráulica, fluxo padrãoamics, Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 930M FC, 182 804 USDPás carregadoras de rodas
Phoenix, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1209 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 279D XPS, 54 464 USDCarregadoras de direcção deslizante
Show Low, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 558 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 966M, 382 996 USDPás carregadoras de rodas
Prescott, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 611 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 415F2IL, 84 732 USDPás carregadoras de rodas
Mesa, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 652 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 950M, 239 660 USDPás carregadoras de rodas
Kingman, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 1443 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 415F2IL, 66 000 USDPás carregadoras de rodas
Santa Rosa, CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 791 h
PETERSON TRACTOR CO

absorção de impactos, Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 279D XPS, 43 148 USDCarregadoras de direcção deslizante
Phoenix, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1007 h
EMPIRE MACHINERY

deslocamento de duas velocidades, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 299D2XHPCA, 89 608 USDCarregadoras de direcção deslizante
Tucson, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 667 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 926M FC, 181 332 USDPás carregadoras de rodas
Safford, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 443 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar 232D, 28 142 USDCarregadoras de direcção deslizante
Eloy, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 392 h
EMPIRE MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixooropshidráulicos auxiliarescaçambahidráulica, fluxo padrão, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar 966M FC, 400 568 USDPás carregadoras de rodas
Mesa, AZ, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 672 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
 
Comparar anúncios