Currently 17903 machines for sale
Pesquisa rápida
Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
Pás Carregadoras
x
3 534 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 169 - 192 Ordenar por: 
CAT 259D, 43 4002019
Montgomery, AL
1 790 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clientetipo de acoplador - mecânicarops - abrircaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 279D, 36 8502017
Summerville, SC
2 763 h Certificado usado CAT Condiçõespercurso de duas velocidadesar-condicionadotipo de acoplador - hidráulicorops - fechadosistema anti-roubo

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3 XE, 67 5002020
Harvey, LA
2 550 h Certificado usado CATpercurso de duas velocidadesar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo altoproduct linkiluminação

Clique aqui para mais informações
CAT 259D3, 58 5002020
Montgomery, AL
1 838 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clientepercurso de duas velocidadesar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãotipo de acoplador - hidráulicoaquecedor/desembaçador

Clique aqui para mais informações
CAT 259D3, 59 8502020
Greenville, SC
1 497 h Certificado usado CAT Condiçõespercurso de duas velocidadesar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãocaçambarops - fechado

Clique aqui para mais informações
CAT 246D3 C3H3, 60 0002023
Bismarck, ND
176 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteabsorção de impactos

Clique aqui para mais informações
CAT 249D3, 59 9002022
Hugo, MN
586 h Certificado usado CAT Condições

Clique aqui para mais informações
CAT 908-14, 125 5002023
Monroe, NJ
3 h Certificado usado CATar-condicionadohidráulica auxiliar - 3ª válvulacaçambalevantamento - padrãoabsorção de impactos

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3 XE, 74 5002020
Hammond, LA
1 941 h Certificado usado CATar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo altoproduct linkiluminaçãoextintor de incêndio

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3, 71 0002021
Altoona, IA
2 041 h Certificado usado CAT Condições

Clique aqui para mais informações
CAT 259D, 42 9002018
Montgomery, AL
1 909 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clientepercurso de duas velocidadesfluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãotipo de acoplador - mecânicarops - fechadocaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 249D, 29 0002018
Lavergne Rental, TN
1 926 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesiluminaçãocontrole de mão e pérops - abrirextintor de incêndiofluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrão

Clique aqui para mais informações
CAT 259D, 43 0002015
Abingdon, VA
1 568 h Certificado pelo Revendedor Condições2 percurso de velocidadehidráulica auxiliarcaçambailuminaçãoorops

Clique aqui para mais informações
CAT 289D, 52 5002017
Mechanicsville, VA
2 488 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesiluminaçãolink para o produtohidráulica auxiliarcombustível diesel com enxofre ultrabaixo2 percurso de velocidade

Clique aqui para mais informações
CAT 963K, 101 7502015
Warrenton, VA
13 332 h Certificado pelo Revendedor

Clique aqui para mais informações
CAT 289D, 46 9502016
Mechanicsville, VA
3 320 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesrádio am/fm e cdiluminaçãolink para o produtohidráulica auxiliarcombustível diesel com enxofre ultrabaixo

Clique aqui para mais informações
CAT 289D, 72 5002017
Lynchburg, VA
779 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesrádio am/fm e cdiluminaçãolink para o produtohidráulica auxiliarcombustível diesel com enxofre ultrabaixo

Clique aqui para mais informações
CAT 953D, 189 9002015
Warrenton, VA
2 187 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesar-condicionadoetiqueta da epa (environmental protection agency, agência de proteção ambiental)coberturas do motoriluminaçãorops - fechado

Clique aqui para mais informações
CAT 924K, 189 5002014
Winchester, VA
1 160 h Certificado pelo Revendedor Condiçõesrádio am/fm e cdiluminaçãolink para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixoar-condicionado

Clique aqui para mais informações
CAT 980M, 443 9302016
Harrisburg, PA
8 637 h Condiçõesstatus regulatório - epa / carb / mlitar-condicionadoproduct linkcoberturas do motoriluminação

Clique aqui para mais informações
CAT 908, 115 0002022
Harrisburg, PA
475 h Condiçõesrops - fechadofarollevantamento - padrão

Clique aqui para mais informações
CAT 982M, 425 0002018
Harrisburg, PA
9 938 h Condiçõesrádio am/fm e cdiluminaçãolink para o produtosistema de iluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3, 93 5002022
Enroute, MI
116 h Condiçõesar-condicionadoiluminaçãorops - fechadopressão hidráulica auxiliar - alta pressãocontrole piloto

Clique aqui para mais informações
CAT 980M, 480 0002019
Harrisburg, PA
4 104 h Condiçõesar-condicionadoiluminaçãorops - fechadoretrovisoresrádio

Clique aqui para mais informações
Show more results