Currently 18003 machines for sale
Pesquisa rápida
Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
Pás Carregadoras
x
3 541 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 97 - 120 Ordenar por: 
CAT 236D3, 55 0002023
Jamestown, ND
113 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteabsorção de impactos

Clique aqui para mais informações
CAT 262D, 61 5002019
Richmond, IN
410 h Certificado usado CAT Condições Ofertas especiais Contrato de Valor do Clienterádio am/fmiluminaçãohidráulica auxiliarcombustível diesel com enxofre ultrabaixo2 percurso de velocidade

Clique aqui para mais informações
CAT 249D, 41 0002019
Montgomery, AL
723 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clientefluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãotipo de acoplador - mecânicarops - abrircaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 972M, 347 5002021
Piscataway, NJ
4 585 h Certificado usado CAT Condiçõesar-condicionadohidráulica auxiliarcaçambalevantamento - padrãolubrificação automática

Clique aqui para mais informações
CAT 953K, 205 5002019
Piscataway, NJ
3 586 h Certificado usado CAT Condiçõesar-condicionadopressão hidráulica auxiliarproduct linkcoberturas do motoriluminação

Clique aqui para mais informações
CAT 289D, 55 0002019
Asheville, NC
875 h Certificado usado CAT Ofertas especiais

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3 XE, 70 0002020
Baton Rouge, LA
1 828 h Certificado usado CATpercurso de duas velocidadesar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo altoproduct linkiluminação

Clique aqui para mais informações
CAT 966M, 324 1652018
Eloy, AZ
4 994 h Certificado usado CAT Condiçõesar-condicionadoacoplador - rápidoproduct linkcoberturas do motoriluminação

Clique aqui para mais informações
CAT 259D, 43 7002019
Montgomery, AL
1 633 h Certificado usado CAT Condições Ofertas especiais Contrato de Valor do Clientepercurso de duas velocidadesfluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãotipo de acoplador - mecânicarops - abrircaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 279D3, 62 6002020
Montgomery, AL
1 841 h Certificado usado CAT Condições Ofertas especiais Contrato de Valor do Clientepercurso de duas velocidadesar-condicionadofluxo hidráulico auxiliar - fluxo altotipo de acoplador - hidráulicoaquecedor/desembaçador

Clique aqui para mais informações
CAT 249D, 28 5002019
Newton, NC
3 083 h Certificado usado CAT Ofertas especiais

Clique aqui para mais informações
CAT 259D, 43 7002019
Montgomery, AL
1 364 h Certificado usado CAT Condições Ofertas especiais Contrato de Valor do Clientepercurso de duas velocidadesfluxo hidráulico auxiliar - fluxo padrãotipo de acoplador - mecânicarops - abrircaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 906M, 82 0002021
Fergus Falls, MN
775 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Cliente

Clique aqui para mais informações
CAT 259D3 HF, 67 1062020
Eloy, AZ
410 h Certificado usado CATautonivelamentopercurso de duas velocidades

Clique aqui para mais informações
CAT 259D3 HF, 67 1062020
Eloy, AZ
410 h Certificado usado CATautonivelamentopercurso de duas velocidades

Clique aqui para mais informações
CAT 279D3, 79 8002023
Mcdonough, GA
518 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteem conformidade com o tier 1nível de emissões - epa - tier4nível de emissões - japan - 2014 regulationnível de emissões - korea - korea-tier4product link

Clique aqui para mais informações
CAT 906, 98 8002022
Mcdonough, GA
660 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clientenível de emissõesem conformidade com o tier 1ar-condicionadoacoplador - rápidoproduct link

Clique aqui para mais informações
CAT 299D3 XED2, 105 6002022
Savannah, GA
1 002 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Cliente

Clique aqui para mais informações
CAT 259D3, 54 0742021
Tucson, AZ
1 865 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 287 D, 39 8502018
Rock Hill, SC
1 529 h Certificado usado CAT Condiçõespercurso de duas velocidadescaçambailuminaçãorádio - bluetoothrops - fechado

Clique aqui para mais informações
CAT 259D, 41 8502018
Summerville, SC
818 h Certificado usado CAT Condiçõespercurso de duas velocidadestipo de acoplador - mecânicailuminaçãorops - fechadocaçamba

Clique aqui para mais informações
CAT 236D3, 55 0002023
Dickinson, ND
56 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteabsorção de impactos

Clique aqui para mais informações
CAT 262D3STD2C, 48 9002020
Topeka Area, KS
2 020 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 906M, 94 5002020
Topeka Area, KS
1 992 h Certificado usado CAT Condiçõesaquecedor

Clique aqui para mais informações
Show more results