Bandit 3200T

Bandit 3200T

Preço
52 000 USD
Ano
2005
Horas de utilização
300 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaBandit 3200T
Grupo de produtosOutros
Número de série321033
N°. de ref. de armazémEQ00144662
Número de catálogoCU4394015
Ano de fabrico2005
Horas de utilização300 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaOH
Preço
Preço sem IVA$ 52 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
PLACA CECE PLATE
EPA LABELEPA LABEL
Outras informaçőesEngine Model: Deutz, s/n 01052421, Model BF4L2011, HP: 78, Engine RPM: 2800, 32" diameter cutter wheel with carbide tip teeth, cutter head swing approximately 79", cutting depth approx. 23", cutting height approx. 49", auto engine shutdown for low oil pressure, variable swing speed on cuter head, 44 gallon steel fuel tank with fluid level gauge & magnetic drain, 44 gallon steel hydraulic tank with fluid level gauge & magnetic drain, tool box compartment, auto forward/reverse alarm, roll over bar protection system, air cleaner & precleaner, live hydraulics, gate valve for hydraulic tank, radio remote & TETHER REMOTE CONTROLS WITH 25 FOOT CABLE, Hydraulic drive remote control "Cat" #303 rubber track undercarriage with low and high range, variable speed independent drive tracks
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHAYNE SUPPLY COMPANYVeja InventárioSeleccione contacto
HOLLY RICHARDSON
Telefone:+1 502 774 4441 ext 32685
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone