Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Para Construção e Mineração
x
Motores industriais
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Motores industriais

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

40 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 37 - 40 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 3516TA, s/ consultaMotores industriais
Puchong, MY
Ano: 1999, Horas de utilização: 6693 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Condições
PC307, s/ consultaMotores industriais
Lima, PE
Ano: 2015, Horas de utilização: 6 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.
Caterpillar 3512B-HD, s/ consultaMotores industriais
Puchong, MY
Ano: 2005, Horas de utilização: 10123 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Condições
Caterpillar 3516TA, s/ consultaMotores industriais
Puchong, MY
Ano: 1999, Horas de utilização: 15897 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Condições
 
Comparar anúncios