Caterpillar 140M3

Caterpillar 140M3

Preço
178 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3033 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 140M3
Grupo de produtosmotoniveladora de mineração
Número de sérieN9D00329
N°. de ref. de armazémU104808
Número de catálogoCU4564459
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3033 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLubbock, TX
Preço
Preço sem IVA178 000 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesBASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PACKAGE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT BELT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0-24 14 PLY TITAN
Features
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesBASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PACKAGE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT BELT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0-24 14 PLY TITAN
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WARREN CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Daniel Brannon
Telefone:+1 806 677 5867
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone