Caterpillar 12M2

Caterpillar 12M2

Preço
99 500 USD
Ano
2013
Horas de utilização
4824 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 12M2
Grupo de produtosmotoniveladora de mineração
Número de sérieF9M00279
N°. de ref. de armazémU96162
Número de catálogoCU4421183
Ano de fabrico2013
Horas de utilização4824 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLubbock, TX
Preço
Preço sem IVA99 500 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesBASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' BASIC
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.00-24 STA 16PLY
WEATHER, COLD
Features
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőesBASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' BASIC
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.00-24 STA 16PLY
WEATHER, COLD
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WARREN CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Daniel Brannon
Telefone:+1 806 677 5867
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone