CAT 143H - motoniveladora de mineração - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 143H

CAT 143H

Ano
1999
Horas de utilização
9 522 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

N C MACHINERY CO.
Anchorage, AK
+1 406 656 0202
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 143H
N C Machinery Co.
Grupo de produtosmotoniveladora de mineração
Número de série1AL00729
N°. de ref. de armazém24A1505
Número de catálogo10132775
Ano de fabrico1999
Horas de utilização9 522 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaANCHORAGE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA53 100 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesACCUMULATORS, BLADE LIFT
BLADE, 14' X 27" X 1"
CONVERTER, COMMUNICATION
COOLANT, EXT. LIFE -45C (-50F)
DOMESTIC TRUCK
END BITS, OVERLAY
ENGINE S/N 6NC16593
HYDRAULICS, BASE & 4 FUNCTIONS
LINES, PLOW/DOZER LIFT, AWD RH
Online Owner's Manual
PROTECTION, TIRE CHAINS
RADIO READY, ENTERTAINMENT
SNOW ARRANGEMENT, A/C
WIPER/WASHER, REAR, LP
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7