X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de construção de via
x
motoniveladora de mineração
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

motoniveladora de mineração

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 129 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1105 - 1116 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 140K, 215 339 USDmotoniveladora de mineração
Bangkok, TH
Ano: 2011, Horas de utilização: 3968 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 120 K, s/ consultamotoniveladora de mineração
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 780 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
, Especificações
Caterpillar 140HNA, 108 147 USDmotoniveladora de mineração
Ipoh, MY
Ano: 1995, Horas de utilização: 17853 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
Caterpillar 140K, 177 000 USDmotoniveladora de mineração
Cota, CO
Ano: 2011, Horas de utilização: 4498 h
GECOLSA - GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA
Caterpillar 120K2, 118 840 USDmotoniveladora de mineração
Ranchi, IN
Ano: 2016, Horas de utilização: 4506 h
GCPL - EAST
, Especificações Condições
Caterpillar 143H, 120 000 USDmotoniveladora de mineração
Hermosillo, MX
Ano: 2004, Horas de utilização: 13100 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

ar-condicionadoeropsescarificador, Especificações
Caterpillar 120K, s/ consultamotoniveladora de mineração
Piedras Negra, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 680 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
, Especificações
Caterpillar 160M, 99 000 USDmotoniveladora de mineração
Santiago, CL
Ano: 2009, Horas de utilização: 10811 h
FINNING CHILE S.A.
Caterpillar 120K2, 186 349 USDmotoniveladora de mineração
Gangaganj, IN
Ano: 2019, Horas de utilização: 864 h
GCPL - EAST
, Especificações Condições
Caterpillar 12K, s/ consultamotoniveladora de mineração
Piedras Negras, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 530 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
, Especificações
John Deere 770G, 99 000 USDmotoniveladora de mineração, CL
Ano: 2013, Horas de utilização: 12050 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Komatsu GD555, 119 000 USDmotoniveladora de mineração, CL
Ano: 2013, Horas de utilização: 4120 h
FINNING CHILE S.A.
 
Comparar anúncios