X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de construção de via
x
motoniveladora de mineração
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

motoniveladora de mineração

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 133 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 85 - 96 Ordenar por:   anúncios/página
7d Caterpillar 12M2, 169 000 USDmotoniveladora de mineração
Lincoln, NE, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 4990 h
NMC

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
7d Caterpillar 140M AWD, 120 000 USDmotoniveladora de mineração
Joplin, MO, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 7246 h
FABICK CAT

proteção, transmissão, Condições
7d Caterpillar 140H, 79 750 USDmotoniveladora de mineração
Cedar Rapids, IA, US
Ano: 1997, Horas de utilização: 9224 h
ALTORFER INC.

potência variávelhydraulic rear postlow profile cab/ropsthrottle lockfront hitch/lift, Especificações Condições
7d Caterpillar 18M3, s/ consultamotoniveladora de mineração
Salt Lake City, UT, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 2892 h
WHEELER MACHINERY CO.
7d Caterpillar 259D ACW, s/ consultamotoniveladora de mineração
Richmond, VA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1249 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
7d Caterpillar 140 M3, 185 000 USDmotoniveladora de mineração
Albany--in Transit--coming Soon, GA, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 6012 h
YANCEY BROS. CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
7d Caterpillar 12M3, s/ consultamotoniveladora de mineração
Raleigh, NC, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 374 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
7d Caterpillar 140M3, s/ consultamotoniveladora de mineração
Garner, NC, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 652 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

proteção, transmissão
7d Caterpillar 120M2, 215 000 USDmotoniveladora de mineração
Mebane, NC, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 2565 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
7d Caterpillar 12M3, s/ consultamotoniveladora de mineração
Garner, NC, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 355 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

proteção, transmissão
7d Caterpillar 120M2, 200 000 USDmotoniveladora de mineração
Mebane, NC, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 2981 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
7d Caterpillar 120M2, 235 000 USDmotoniveladora de mineração
Mebane, NC, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1652 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

proteção, transmissão
 
Comparar anúncios